tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BKF: kompletny kanał z folią boczną PVC do montażu współpoziomego w suchych pomieszczeniach z podłogami czyszczonymi na sucho
- standardowo boki kanałów wyposażone są w elastyczną folię ochronną, aby jastrych nie wlał się do kanału
- kanały dostarczane z zamontowanymi fabrycznie pokrywami, klamrami, izolacją akustyczną, kotwami, elementami poziomującymi, poprzeczkami, profilami z tworzywa sztucznego
- stopień ochrony - IP30
- minimalne zagłębienie kanału 30 mm (przy zastosowaniu stopek wygłuszających 45 mm) brak możliwości zastosowania pokryw uchylnych standardowych
- minimalne zagłębienie kanału 55 mm (przy montażu pokryw uchylnych np. KDQ)
- pokrywy z otworami: blacha stalowa ocynkowana zgodnie z DIN EN 10327 grubość materiału 3 mm, długość 800 mm, otwory montażowe jednostronnie obniżone do indywidualnego wykonania
- osłona krawędzi na płasko: PC/ABS bezhalogenowe wysokość 0 lub 4 mm, kolor stalowy lub czarny
- osłona krawędzi półokrągła: PVC, kolor stalowy
- forma dostawy: do szerokości 300 mm pokrywy i podstawy są dostarczane zmontowane, w 1 paczce. Od szerokości 350 mm pokrywy i podstawy nie są zmontowane i są dostarczane osobno ze względu na ciężar
- długość: 2400 mm
- materiał: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowanie wg DIN EN 10327
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
-
tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.BKB System kanałów współpoziomych przyściennych
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Pokrywy pełne do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Pokrywy do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Puszki montażowe i akcesoria
- tehalit.BK Przegrody i akcesoria
- tehalit.BK Akcesoria
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych