tehalit.BK Pokrywy pełne do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- dodatkowa pokrywa, otwory montażowe jednostronnie obniżonedo indywidualnego wykonania, zawiera śruby mocujące
- zaślepki i pokrywy montażowe z wycięciami pod konkretną pokrywę uchylną
- długość: 800 m
- materiał: 3 mm blachy stalowej ocynkowanej, ocynkowanie wg DIN EN 10327
- wycięcie:
GBZ: okrąg 50 mm
R06: okrąg 215 mm
R2: okrąg 242 mm
R10: okrąg 275 mm
R12: okrąg 306 mm
Q06: kwadrat 200 x 200 mm
Q08: kwadrat 294 x 294 mm
Q12: kwadrat 244 x 244 mm
E04: prostokąt 147 x 247 mm
E09: prostokąt 200 x 253 mm
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
-
tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.BKB System kanałów współpoziomych przyściennych
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Pokrywy pełne do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Pokrywy do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Puszki montażowe i akcesoria
- tehalit.BK Przegrody i akcesoria
- tehalit.BK Akcesoria
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych