tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- kanał przeznaczony do suchych pomieszczeń, podłóg czyszczonych na sucho
- do prowadzenia przewodów elektrycznych
- do wyposażania w urządzenia
- wysokość podstawy 40 mm
- wytłaczany aluminiowy profil boczny:
długość: 6 x 100 mm - tylna krawędź podstawy kanału, (odlegość między profilami ok. 400 mm)
długość: 6 x 100 mm - przednia krawędź podstawy kanału (odlegość między profilami ok. 400 mm) - przegroda stała z blachy stalowej na zamówienie
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 – 1000 N)
- rodzaj dostawy: podstawa, pokrywa zamawiana oddzielnie
- długości do dostawy:
podstawa: 2400 mm
pokrywa: 400/800 mm - materiał:
podstawa: 1 mm blachy stalowej ocynkowanej, ocynkowanie wg DIN EN 10327
pokrywa: 3 mm blachy stalowej ocynkowanej, ocynkowanie wg DIN EN 10327
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
-
tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 70mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Akcesoria
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z aluminium
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z tworzywa PVC
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych