tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych o wysokości 70 mm
- otwory montażowe do m. in. pokryw uchylnych, puszek napodłogowych
- otwór zabezpieczony pokrywą ochronną
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 – 1000 N)
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
-
tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 70mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym GBZ
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym R06
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym R10
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym R12
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym Q06
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym Q12
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym E04
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym Q08
- Pokrywa kanału napodłogowego z otworem montażowym E09
- tehalit.AK Akcesoria
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z aluminium
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z tworzywa PVC
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych