tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne, gniazda z uziemieniem 33˚
- gniazda z uziemieniem 33˚ 45 x 45 2-biegunowe 16 A/250 V
- samozaciski
- wymiar modułu 1-krotnego: 45 x 45 mm
- wymiar modułu 2-krotnego: 45 x 90 mm
- wymiar modułu 3-krotnego: 45 x 135 mm
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
-
tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne - puszki montażowe kompletne i puste
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne, gniazda z uziemieniem 33˚
- Gniazdo z uziemieniem 33˚ 45 x 45, 1-krotne
- Gniazdo z uziemieniem 33˚ 2 x 45 x 45, 2-krotne
- Gniazdo z uziemieniem 33˚ 2 x 45 x 45, 3-krotne
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne Gniazda Schuko 33˚, ochrona przepięciowa
- tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć z sygnalizacją akustyczną do puszek podpodłogowych
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe do instalacji teletechnicznych, płytki montażowe
- tehalit.GB-EG Uchwyty gniazd siłowych i gniazda siłowe z kołnierzem
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych