tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 240 mm
- kanał tehalit.UK zgodny z DIN EN 50085-1 i 2-2 do montażu w wylewce betonowej, do ułożenia na surowym stropie
- szybki i łatwy montaż dzięki zdejmowanej pokrywie
- długość: 2000 mm
- materiał: blacha stalowa ocynkowna (ocynkowanie wg DIN EN 10327)
- grubość materiału:
pokrywa: 1,25 mm
podstawa: 1,0 mm
Filtr
Kategoria
-
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 190 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 240 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 340 mm
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe, akcesoria
- tehalit.UK System szalunkowy do pokryw uchylnych i kaset poziomujących
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych