Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk przelotowy 8 dostępne produkty -
Zacisk do szyn fazowych 4 dostępne produkty -
Podstawa bezpiecznikowa D 1 dostępne produkty -
Szyna DIN 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty -
Podstawa bezpiecznikowa D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość250 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
Sprzęt
-
Typ mocowaniaMocowanie 3-punktowe
-
Liczba miejsc zliczania <=63 A0
-
Liczba lokalizacji dla liczenia TRE z mocowaniem 3-punktowym0
-
Liczba rzędów0
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Typ pola licznika1-piętrowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ZU21L
univers Z Zestaw montażowy 900x250, 1 licznik
PDF -
Instrukcja montażu
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instrukcja montażu International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Więcej materiałów