univers N Maskownica pokryw bezpiecznikowych D02/DII/DIII UZ017
Cena
41,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość210 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ017
Maskownica pokryw bezpiecznikowych D02/DII/DIII
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-06-14
PDF493,38 kB -
Instrukcja montażu
Montaganleitung für UZ017 neu
Instrukcja montażu International 2012-12-06
PDF195,73 kB
Więcej materiałów