EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEV426 XEV428
EAN
4012740897426
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
725,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość400 mm
-
Szerokość175 mm
-
Głębokość20 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałStal szlachetna
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-21
PDF1,28 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2017-02-24
PDF823,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Więcej materiałów