EVCS Stojak dla XEV601C XEV426
EAN
4012740897402
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
2800,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość760 mm
-
Szerokość350 mm
-
Głębokość175 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałStal szlachetna
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-21
PDF1,28 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2017-02-24
PDF823,55 kB
Więcej materiałów