The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • XEV1K11T2
    EAN
    4012740990219
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem XEV1K11T2

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

    XEV1K11T2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 5 dostępne produkty
    • Sterownik ładowania 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do baterii­/akumu­lato­rów/ładowarek 4 dostępne produkty
    • Cyfrowy zegar załączający 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • Sterownik ładowania
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Akceso­ria­/części do baterii­/akumu­lato­rów/ładowarek
    • Cyfrowy zegar załączający
    • XEVA116

      EVCS Zestaw uziemiający

      1 466,00  zł  / szt.*
    • XEVA300

      EVCS Zestaw etykiet IOT

      225,80  zł  / szt.*
    • XEVA150

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x

      682,50  zł  / szt.*
    • XEVA160

      EVCS Płytka montażowa stojaka XEVA13x

      241,50  zł  / szt.*
    • XEVA140

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x

      829,50  zł  / szt.*
    • XEV305

      EVCS Sterownik zarządzania obciążeniem 3f

      1 449,00  zł  / szt.*
    • XEVA200

      EVCS Płytka dla sterownika

      580,00  zł  / szt.*
    • XEVA734

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      1 050,00  zł  / szt.*
    • XEVA731

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 20A 3P 5m

      787,50  zł  / szt.*
    • XEVA732

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      840,00  zł  / szt.*
    • XEVA733

      EVCS Kabel ładowania M3T2/T2 32A 3P 5m

      945,00  zł  / szt.*
    • EGN100

      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

      952,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Moc na punkt ładowania
      22 kW
    • Podłączone obcią­żenie
      11 - 22 kW
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zasilanie
    • Liczba faz zasilania
      3
    Łącz­ność
    • Liczba punktów ładowania
      1
    Funkcje
    • Z zarządzaniem obcią­żeniem
      Nie
    Sprzęt
    • Liczba gniazd domo­wych
      0
    • Z wyłącz­nikiem nadprądowym
      Nie
    • Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Typ 2S.
    Wymiary
    • Wyso­kość
      553,50 mm
    • Szero­kość
      237 mm
    • Głębo­kość
      173 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż ścienny
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 50 °C
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEV1K11T2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEV1K11T2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEV1K11T2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEV1K11T2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEV1K11T2

      EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2023-02-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2023-02-09

      PDF
      1,22 MB
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • Ulotka

      Zdjęcie witty start - ulotka | Hager Polska

      witty start - ulotka

      Ulotka pl-PL 2023-10-10

      PDF
      1,34 MB
    • Broszura

      Zdjęcie witty family - broszura | Hager Polska

      witty family - broszura

      Broszura pl-PL 2023-09-27

      PDF
      8,55 MB
    • Wskazówki

      Zdjęcie TIP_Stacje ładowania Hager | Hager Polska

      TIP_Stacje ładowania Hager

      Wskazówki pl-PL 2024-02-06

      PDF
      11,86 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24

      PDF
      180,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32