The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • VR06127011
    EAN
    4012002245057
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm PA stalowy VR06127011

    Cena
    273,79  zł
    / szt. *
    273,79  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm PA stalowy

    VR06127011

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    GBVC300
    GBVC300
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR300
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVD200
    GTVD200
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
    46,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVR300
    GTVR300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    42,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVR302
    GTVR302
    tehalit.GB-EG Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    30,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej 2 dostępne produkty
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty
    • Wkładka karto­nowa 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 9 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
    • Wkładka karto­nowa
    • FKA7011

      tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona elastyczna płaska Netway stalowy

      21,80  zł  / szt.*
    • FKA9005

      tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona elastyczna płaska Netway czarny

      21,80  zł  / szt.*
    • RLV0630

      tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ06/R06

      50,16  zł  / szt.*
    • VEDER06P1

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VR06

      28,01  zł  / szt.*
    • VEDER06P2

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VR06

      40,76  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • BKA600800R06

      tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 600X800mm stal

      657,90  zł  / szt.*
    • BKA400800R06

      tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 400X800mm stal

      479,40  zł  / szt.*
    • BKA300800R06

      tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 300x800mm stal

      383,50  zł  / szt.*
    • UDM3215R06

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R06 fi215mm stal ocynkowana

      286,00  zł  / szt.*
    • UDM2215R06

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 R06 fi215mm stal ocynkowana

      264,10  zł  / szt.*
    • SEVR06200

      tehalit.UK System szalunkowy element VR06 fi215mm wys. 200mm styropian

      69,60  zł  / szt.*
    • BKSAR06

      tehalit.BK Puszka montażowa R06 fi215 boczna folia ochronna, stal

      1 106,60  zł  / szt.*
    • AKM300215R06

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 300x70mm stal

      306,60  zł  / szt.*
    • AKM400215R06

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal

      361,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Tak
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Tak
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      84 mm
    • Śred­nica wbudowania
      215 mm
    • Śred­nica zewnętrzna
      234 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      12 mm
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Stalowy
    • Kod RAL
      7011
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      5 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Nie
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wypro­wadzenie prze­wodu
      Z wypustem kablowym w pokrywie
    Sprzęt
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      6
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      R06

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR06127011
    PDF
    RoHS report VR06127011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VR06127011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VR06127011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VR06127011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VR06127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm PA stalowy

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      2,20 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2016-05-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      937,27 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Technical Drawing of VR0612 | Hager Polska

      Technical Drawing of VR0612

      Rysunek techniczny produktu International 2022-10-07

      PDF
      161,27 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 385,67  zł
      / szt. *
      1 385,67  zł
      / szt. *
    • 2
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 4
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ120BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      EKQ120BL25
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      Cena
      1 598,85  zł
      / szt. *
      1 598,85  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32