tehalit.BK Puszka montażowa R06 fi215 boczna folia ochronna, stal BKSAR06
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (12)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Długość411 mm
-
Szerokość388 mm
-
Minimalna wysokość posadzki77 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu45 - 130 mm
-
Średnica215 mm
-
Otwór montażowyOkrągły
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
MateriałMetal
-
WykończenieOcynkowany
-
Materiał dolnej ścianki bocznejTworzywo sztuczne
-
Pokrywa otworów montażowychNie
-
Materiał pokrywyStal
-
Z dolnym przepustemNie
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)3 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni2 kN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BKSAR06
tehalit.BK Puszka montażowa R06 fi215 boczna folia ochronna, stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-10-28
PDF355,71 kB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF235,17 kB