tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR06 fi215 wykładzina 12mm PA stalowy VDR06127011

EAN
4012002244302
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
246,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    62 mm
  • Śred­nica wbudowana
    215 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    12 mm
Materiał
  • Kolor
    stalowy
  • Kolor RAL
    RAL 7011
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie