tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 400X800mm stal BKA400800R06

EAN
4012002236499
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
451,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    800 mm
  • Szero­kość produktu
    370 mm
  • Grubość materiału
    3 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Instalacja / Montaż
  • Liczba otworów montażowych
    1
  • Otwór montażowy
    Okrągły
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-2
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie