The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPA931
    EAN
    3250615515186
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S/TT Iimp=50 kA In=50kA Up≤1,2kV styk SPA931

    Cena
    1 581,00  zł
    / szt. *
    1 581,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S/TT Iimp=50 kA In=50kA Up≤1,2kV styk

    SPA931

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ogra­nicznik prze­pięć Typ 1+2 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ogra­nicznik prze­pięć Typ 1+2
    • SPA090

      SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Imax=50kA Up≤1, 2kV

      367,10  zł  / szt.*
    • SPA090N

      SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Up≤1, 2kV

      457,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-S, TT
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      50 kA
    • Bez bez prądów upływowych
      Nie
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      160 A
    • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Napięcie
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      335 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 415 V
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P+N
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      98,7 mm
    • Szero­kość
      71,20 mm
    • Głębo­kość
      77,50 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Tak
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T1, T2
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3 - 4,5 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 25,0 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 35,0 mm²
    • Prze­krój poprzeczny styku sygna­łowego
      0,14 - 1,5 mm²
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPA931
    PDF
    RoHS report SPA931
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPA931 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPA931

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPA931 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPA931

      SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S/TT Iimp=50 kA In=50kA Up≤1,2kV styk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Wskazówki

      Zdjęcie Czy wiesz? | Hager Polska

      Czy wiesz?

      Ogra­nicz­niki prze­pięć w sezonie burzowym

      PDF
      485,89 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      298,20 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPA180N - SPD T1 N-PE Iimp=100kA In=100kA Up=≤ 1,5 kV styk
      SPA180N
      SPD T1 N-PE Iimp=100kA In=100kA Up=≤ 1, 5 kV styk
      Cena
      1 159,00  zł
      / szt. *
      1 159,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE140 - SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TNC In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV
      SPE140
      SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TNC In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      336,00  zł
      / szt. *
      336,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SPA180 - SPD T1 1P Iimp=25 kA In=25 kA Up=≤ 1,5 kV styk
      SPA180
      SPD T1 1P Iimp=25 kA In=25 kA Up=≤ 1, 5 kV styk
      Cena
      2 664,00  zł
      / szt. *
      2 664,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE013 - SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2,1kV
      SPE013
      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2, 1kV
      Cena
      336,00  zł
      / szt. *
      336,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EUS615 - tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1,5mm²
      EUS615
      tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1, 5mm²
      Cena
      344,90  zł
      / szt. *
      344,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32