The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPA090
    EAN
    3250615515148
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV SPA090

    Cena
    367,10  zł
    / szt. *
    367,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV

    SPA090

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-C, TN-S, TT
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      50 kA
    • Bez bez prądów upływowych
      Nie
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      160 A
    • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Napięcie
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      335 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 415 V
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      47,3 mm
    • Szero­kość
      17,5 mm
    • Głębo­kość
      67,3 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Tak
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T1, T2
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Podstawa
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPA090
    PDF
    RoHS report SPA090
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPA090 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPA090

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPA090 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPA090

      SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      298,20 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPC403N - SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1,4kV styk
      SPC403N
      SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1, 4kV styk
      Cena
      3 146,00  zł
      / szt. *
      3 146,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 3
      SPV040 - SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC
      SPV040
      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1, 9kV Uc=585VDC
      Cena
      225,00  zł
      / szt. *
      225,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 5
      KBN381 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      KBN381
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      Cena
      314,60  zł
      / szt. *
      314,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32