The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPA090N
    EAN
    3250615515155
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV SPA090N

    Cena
    457,40  zł
    / szt. *
    457,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV

    SPA090N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-S, TT
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      50 kA
    • Bez bez prądów upływowych
      Nie
    • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Napięcie
    • Poziom ochrony Up
      1,70 kV
    • Napięcie trwałej pracy Uc
      264 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 415 V
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      47,3 mm
    • Szero­kość
      17,5 mm
    • Głębo­kość
      67,3 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Tak
    Normy
    • Zabez­pie­czenie prze­ciw­prze­pię­ciowe
      T1, T2
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Podstawa
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPA090N
    PDF
    RoHS report SPA090N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPA090N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPA090N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPA090N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPA090N

      SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      298,20 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPA800 - SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk
      SPA800
      SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV styk
      Cena
      4 609,00  zł
      / szt. *
      4 609,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE040R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      SPE040R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      Cena
      262,50  zł
      / szt. *
      262,50  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA930 - SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5kA In=50kA Up≤1,2kV styk
      SPA930
      SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37, 5kA In=50kA Up≤1, 2kV styk
      Cena
      1 415,00  zł
      / szt. *
      1 415,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32