Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm 25A 400VAC LSN431
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 1 dostępne produkty -
Wkładka cylindryczna 7 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość76,50 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość76,90 mm
-
Liczba biegunów1
-
Układ biegunów1P
-
Prąd znamionowy In25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
-
Liczba modułów1
-
Liczba półmodułów 17,5 mm2
-
Zakres temperatur pracy-40 - 70 °C
-
Nominalny moment dokręcania2,20 - 2,20 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,90 W
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Kategoria przepięciowa4
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 16 mm²
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej8.5 x 31.5
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LSN431
Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm 25A 400VAC
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF258,53 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20
PDF187,55 kB