Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 16A 400VAC L8532C16
Cena
14,40 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej8.5 x 32
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Znamionowa zdolność wyłączania I₁ przy 500 V AC, zgodnie z normą IEC 60269-2120 kA
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1,90 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa L8532C16
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 16A 400VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF256,24 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne C, 8,5x32 mm, charakterystyka gG, 400 V; L8532C…
PDF186,65 kB
Wi?cej materia?ów