Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC L936C1-16
Cena
13,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej9 x 36
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L936C1-16
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC
PDF
Więcej materiałów