Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC L936C1-04
Cena
14,40 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej9 x 36
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In4 A
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1,30 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa L936C1-04
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF256,90 kB
Wi?cej materia?ów