The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • L936C1-06
    EAN
    3250614128226
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne

    Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 6A 400VAC L936C1-06

    Cena
    14,40  zł
    / szt. *
    14,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 6A 400VAC

    L936C1-06

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      9 x 36
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      6 A
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,30 W
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L936C1-06
    PDF
    RoHS report L936C1-06
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L936C1-06 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L936C1-06

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L936C1-06 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L936C1-06

      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 6A 400VAC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      256,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L936C1-16 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC
      L936C1-16
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    • 2
      L936C1-30 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 30A 400VAC
      L936C1-30
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 30A 400VAC
      Cena
      14,10  zł
      / szt. *
      14,10  zł
      / szt. *
    • 3
      L936C1-25 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 25A 400VAC
      L936C1-25
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 25A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    • 4
      L936C1-20 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 20A 400VAC
      L936C1-20
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 20A 400VAC
      Cena
      14,10  zł
      / szt. *
      14,10  zł
      / szt. *
    • 5
      L936C1-04 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC
      L936C1-04
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32