The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • LR701
    EAN
    3250614187018
    Liczba w opakowaniu
    6 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • Wkładki cylindryczne
    • Zobacz więcej

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC LR701

    Cena
    185,10  zł
    / szt. *
    185,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

    LR701

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      125 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      96 mm
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    • Układ biegunów
      1P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      4
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      12,84 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8 kV
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      2,55 - 35 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      2,5 - 50 mm²
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      22 x 58
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR701
    PDF
    Hager RoHS report LR701
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LR701 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LR701

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LR701 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LR701

      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LR601 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      LR601
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      Cena
      126,30  zł
      / szt. *
      126,30  zł
      / szt. *
    • 2
      LR703 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR703
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      530,00  zł
      / szt. *
      530,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LR702 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR702
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      369,00  zł
      / szt. *
      369,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L53201 - Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
      L53201
      Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
      Cena
      128,50  zł
      / szt. *
      128,50  zł
      / szt. *
    • 5
      LR603 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      LR603
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      Cena
      390,00  zł
      / szt. *
      390,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32