Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC LF312PV
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Charakterystyka bezpiecznikagPV
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
-
Prąd znamionowy In12 A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,60 W
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-130 kA
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie znamionowe1000 - 1000 V
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF312PV
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki topikowe cylindryczne do instalacji fotowoltaicznych gPV
PDF273,47 kB
Wkładki topikowe cylindryczne do instalacji fotowoltaicznych gPV; LF3…PV
PDF190,64 kB