Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC L501PV
EAN
3250614124815
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
65,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka cylindryczna 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów1
-
Układ biegunów1P
Pojemność
-
Liczba modułów1
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG30 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 6094730 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)30 kA
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 1000 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe1000 - 1000 V
-
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)1000 - 1000 V
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Wymiary
-
Wysokość77 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość75 mm
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,10 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.3
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF378,78 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-16
PDF215,85 kB
Więcej materiałów