Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 6A 1000VDC LF306PV
EAN
3250614061530
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
62,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagPV
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2,40 W
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-130 kA
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie znamionowe1000 - 1000 V
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF916,99 kBWkładki topikowe cylindryczne do instalacji fotowoltaicznych gPV; LF3…PV
PDF190,64 kB
Więcej materiałów