Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 20A 400VAC L8532C20
EAN
3250614128189
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
12,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej8.5 x 32
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2,10 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne C, 8,5x32 mm, charakterystyka gG, 400 V; L8532C…
PDF186,65 kB
Więcej materiałów