The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC
LSN403
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
23.75 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
22.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
16.25 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Głębokość produktu
76.9 mm
-
Wysokość produktu
76.5 mm
-
Szerokość produktu
52.5 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
2.9 W
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 16 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 16 mm²
-
Norma
IEC 60269-1 ; IEC 60947-3
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-40…70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie