The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
    • HMX110
    EAN
    3250613231811
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • MCB Wyłącz­niki nadprądowe

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 1P C 10A HMX110

    Cena
    706,00  zł
    / szt. *
    706,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 1P C 10A

    HMX110

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (9)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZN131

      Przegroda izolacyjna kpl 3 szt. do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx

      26,40  zł  / Komplet*
    • MZN130

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx

      26,40  zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1,50
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3,5 - 5,0 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 240 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      70 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Ochrona przed wilgocią
      Dla wszyst­kich klimatów
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2,22 W
    Łącz­ność
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      27 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      4000

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMX110
    PDF
    RoHS report HMX110
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HMX110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HMX110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HMX110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HMX110

      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 1P C 10A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Polska

      notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      26,38 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      270,06 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-05

      PDF
      189,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HMX410 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
      HMX410
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
      Cena
      2 450,00  zł
      / szt. *
      2 450,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HMX363 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
      HMX363
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
      Cena
      2 027,00  zł
      / szt. *
      2 027,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HMX340 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
      HMX340
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
      Cena
      1 859,00  zł
      / szt. *
      1 859,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HMX332 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
      HMX332
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
      Cena
      1 895,00  zł
      / szt. *
      1 895,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HMX320 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
      HMX320
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
      Cena
      1 859,00  zł
      / szt. *
      1 859,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32