MCB Wyłącznik nadprądowy 15kA 1P B 100A • HMB190 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
            • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
            • HMB190
            HMB190 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A
            HMB190 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A

            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A

            HMB190

            HMB190 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A
            HMB190 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN

            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 100A HMB190

            EAN
            3250613230029
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            417,00 zł
            / szt. *
            417,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
            • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
            • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
            • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
            • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 2 dostępne produkty
            • Zobacz więcej 3 dostępne inne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Adapter do montażu na szynie DIN
            • Akcesoria mechaniczne
            • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
            • Wyzwalacz wzro­stowy
            • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
            • Sepa­racja faz
            • Blokady i zamki
            • Osłona przy­łączy
            • L061

              Profil podwyższający 15mm 1M

              10,50 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ060

              Element dystansowy 0,5M

              6,60 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ201

              Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

              149,60 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ202

              Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

              215,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ203

              Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

              390,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ204

              Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

              369,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ205

              Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC

              388,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZ206

              Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

              425,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZN131

              Przegroda izolacyjna kpl 3 szt. do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx

              24,20 zł  / Komplet*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZN175

              Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

              58,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • MZN130

              Pokrywa zacisku 1P do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx

              24,20 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Archi­tek­tura
            • Układ biegunów
              1P
            • Charak­terystyka wyzwalania
              B
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              240 - 415 V
            • Typ napięcia zasilania
              AC
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              500 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              6000 V
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              100 A
            • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
              7,50 kA
            • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
              15 kA
            • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
              15 kA
            • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
              124 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
              120 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
              116 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
              112 A
            • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
              108 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
              104 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
              100 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
              96,60 A
            • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
              93,10 A
            • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
              89,40 A
            • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
              85,60 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
              81,60 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
              77,50 A
            Główne atrybuty elek­tryczne
            • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
              15 kA
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              3,5 - 5,0 Nm
            • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
              Zacisk śrubowy
            • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
              Zacisk śrubowy
            • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
              3,60 - 3,60 Nm
            • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
              3,60 - 3,60 Nm
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              6,48 W
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
              4000
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              20000
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
              1 - 70 mm²
            • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
              1 - 50 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              50 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              70 mm²
            Warunki użyt­ko­wania
            • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
              3
            • Ochrona przed wilgocią
              Dla wszyst­kich klimatów
            • Zakres temperatur pracy
              -25 - 70 °C
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              1,50
            Łącz­ność
            • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
              Wyrów­nany zacisk
            • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
              Wyrów­nany zacisk
            Wymiary
            • Wyso­kość
              90 mm
            • Szero­kość
              27 mm
            • Głębo­kość
              70 mm

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration HMB190 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HMB190 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie HMB190 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu HMB190

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-16

              PDF
              100,75 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

              PDF
              439,38 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

              PDF
              454,73 kB
              Zdjęcie MCB Wyłączniki nadprądowe 80-125A; HMB..., HMC..., HMD..., HMF..., HMK… | Hager Polska

              MCB Wyłączniki nadprądowe 80-125A; HMB..., HMC..., HMD..., HMF..., HMK…

              PDF
              199,88 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              MBS116 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A QuickConnect
              MBS116
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A QuickConnect
              Cena
              26,30 zł
              / szt. *
              26,30 zł
              / szt. *
            • 2
              MBS316 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A QuickConnect
              MBS316
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A QuickConnect
              Cena
              119,00 zł
              / szt. *
              119,00 zł
              / szt. *
            • 3
              MCS116 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A QuickConnect
              MCS116
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A QuickConnect
              Cena
              41,50 zł
              / szt. *
              41,50 zł
              / szt. *
            • 4
              MCS316 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 16A QuickConnect
              MCS316
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 16A QuickConnect
              Cena
              150,50 zł
              / szt. *
              150,50 zł
              / szt. *
            • 5
              MBN106E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A
              MBN106E
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A
              Cena
              40,50 zł
              / szt. *
              40,50 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32