The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wyłącznik mocy h250 3P 25kA 32A TM
HHG032U
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
-
Jednostka wyzwalania
TM A/A
-
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
-
-
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.63 / 0.8 / 1
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).
21 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
9 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
76 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
35 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
35 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
25 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
25 kA
-
Zdolność wyłączania 440V (NF EN 60947-2)
15 kA
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
23.4 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
7.8 W
-
-
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego
0 ms
-
Czas reakcji przy otwieraniu
20 ms
-
Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego
0 ms
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
-
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Nie
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 150mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
35 / 185mm²
-
Połączenie
połączenie z przodu
-
Zakres regulacji magnetycznej
192 / 256 / 320 / 416 A
-
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego
6 / 8 / 10 / 12
-
Typ ustawiania In lub Ith
IN
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie