tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy zielony GS30016029

EAN
4012740851497
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
376,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System połączeń
    Wago Winsta
  • Liczba biegunów
    2 P
Funkcje
  • Zintegro­wana ochrona przed dozie­mie­niem
    Nie
  • Połączenie zaciskowe
    Tak
  • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
    Nie
  • Z oświe­tle­niem orien­tacyjnym
    Nie
  • Zabez­pie­czenie przed prze­pię­ciem
    Nie
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Połączenia
  • Z gniazdem ładowania USB
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    54 mm
  • Wyso­kość produktu
    50 mm
  • Szero­kość produktu
    180 mm
  • Linia produk­towa
    Ecoline
  • Długość izolacji
    12 mm
Pojem­ność
  • Liczba loka­lizacji modułu
    3
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    brak
  • Zamykany
    Nie
Materiał
  • Kolor
    zielony
  • Kolor RAL
    RAL 6029
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
  • ismetal­lic­colour
    Nie
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    2
  • Liczba odciążeń odkształ­cenia
    2
  • Liczba dostęp­nych faz
    1
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Akcesoria
  • Z minibez­piecz­nikiem
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    3
  • Prze­łącznik On/Off
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    rozsze­rzona ochrona styków
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
  • Do utrud­nio­nych warunków (według VDE)
    Nie
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie