tehalit.WA Maskownica 3-krotna z polem opisowym ABS bezhalogenowy czerwony GB080313020
EAN
4012740909938
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
106,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość212 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Średnica otwarcia48 mm
-
Liczba jednostek3
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Osłona 3-krotna
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweTak
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu GB080313020
tehalit.WA Maskownica 3-krotna z polem opisowym ABS bezhalogenowy czerwony
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów