tehalit.WA Moduł przeciwprzep. wymienny do gniazda SCHUKO G4159
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Prąd znamionowy16 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE5 kA
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Rodzaj sieciTN-S
-
Klasa wymagań IEC 61643T3
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa G4159
tehalit.WA Moduł przeciwprzep. wymienny do gniazda SCHUKO
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-10-29
PDF350,62 kB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-07-24
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-19
PDF70,31 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; G00..., G41..., GS11..., GS12...
PDF188,09 kB