tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czarny GS30019011
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPoliamid (PA)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość180 mm
-
Głębokość54 mm
-
Liczba jednostek3
-
Typ złącza/wtykuWago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Liczba wejść kablowych2
-
Sposób montażuKanał ścienny z montażem przednim
-
Rodzaj montażuModułowy
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweNie
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Liczba modułów3
-
Z przesłonami stykówTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GS30019011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF183,29 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF239,43 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; GE20..., GS20..., GS30...
PDF192,11 kB