tehalit.WA Maskownica 3-krotna ABS bezhalogenowy lakier alu GB08030LAN
EAN
4012740909914
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
106,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość212 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Średnica otwarcia48 mm
-
Liczba jednostek3
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Osłona 3-krotna
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów