The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil biały
GS30009016
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
System połączeń
Wago Winsta
-
-
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
-
-
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
-
Z oświetleniem orientacyjnym
Nie
-
Zabezpieczenie przed przepięciem
Nie
-
Obróbka antybakteryjna
Nie
-
iftttsupportavailable
Nie
-
Sygnalizator optyczny
nie
-
Z gniazdem ładowania USB
Nie
-
Napięcie znamionowe
250 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Głębokość produktu
61 mm
-
-
Szerokość produktu
180 mm
-
Linia produktowa
Ecoline
-
-
Liczba lokalizacji modułu
3
-
-
-
-
Grupa materiałowa
materiały różne
-
-
-
-
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
0,5 / 4mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
1,5 / 2,5mm²
-
Liczba wlotów przewodów
2
-
Liczba odciążeń odkształcenia
2
-
-
Rodzaj przyłącza
Quick Connect
-
Z minibezpiecznikiem
Nie
-
Dyrektywa europejska RoHs
zgodny
-
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK
07
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Ochrona
rozszerzona ochrona styków
-
-
Do utrudnionych warunków (według VDE)
Nie
-
Temperatura otoczenia
-5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie