tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przeciwprzepięciowym WAGO C-profil bi GS12009016
EAN
4012740993685
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
994,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuWago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość120 mm
-
Głębokość61 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniMat
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuProfil typu C kanału ściennego
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa
Pojemność
-
Liczba modułów2
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Powiązane serieBRx - Urządzenia Hager CEE 80mm, BRx - Urządzenia Hager CEE 120mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-19
PDF70,31 kBtehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; G00..., G41..., GS11..., GS12...
PDF188,09 kB
Więcej materiałów