tehalit.WA Maskownica 2-krotna z polem opisowym ABS bezhalogenowy biały GB080219016
EAN
4012740992992
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
89,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość152 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Średnica otwarcia48 mm
-
Liczba jednostek2
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Osłona 2-krotna
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweTak
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów