EAN
4012740909426
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
42,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • System kanałów
    BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA
Wymiary
  • Długość
    152 mm
  • Śred­nica otwarcia
    48 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
Materiał
  • Kolor
    czer­wony
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -25…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie