tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO C-profil czerwony GS12003020

EAN
4012740851039
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
994,40zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • ‌Instalacja budyn­kowa typu plug-in (złącza) 2 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    Wago Winsta
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego bez tulei
    1,5 - 2,5 mm²
Bezpie­czeń­stwo
  • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
    Tak
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
Wymiary
  • Wyso­kość
    50 mm
  • Szero­kość
    120 mm
  • Głębo­kość
    61 mm
Materiały
  • Kolor
    Czer­wony
  • Kod RAL
    3020
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Profil typu C kanału ścien­nego
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Modu­łowy
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    SCHUKO
  • Obrócona wkładka centralna
    Nie
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
  • Z zamkiem
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
  • Wstępnie wypo­sażony w
    Gniazdo wtykowe + ochrona prze­ciw­prze­pię­ciowa
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Tekst
  • Nadruk
    Bez nadruku
  • Ochrona
    Zwięk­szona ochrona styków (zabez­pie­czenie przed dziećmi)
  • Powią­zane serie
    BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm, BRx - Urządzenia Hager CEE 120mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie