tehalit.WA Maskownica 2-krotna z polem opisowym ABS bezhalogenowy czarny GB080219011

EAN
4012740909839
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
93,30zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    152 mm
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Śred­nica otwarcia
    48 mm
  • Liczba jednostek
    2
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Osłona 2-krotna
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9011
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Wolne od halogenu Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie