The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • (untran­slated) Power contactor
    • EV01510D
    EAN
    3250612235957
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • (untran­slated) Power contactor

    Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 V 50/60 Hz EV01510D

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 V 50/60 Hz

    EV01510D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Prze­kaźnik prze­cią­żeniowy termiczny 12 dostępne produkty
    • Moduł ochrony prze­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 6 dostępne produkty
    • Prze­wody pomoc­nicze 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Prze­kaźnik prze­cią­żeniowy termiczny
    • Moduł ochrony prze­pię­ciowej
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • Prze­wody pomoc­nicze
    • EVB00016A

      Przekaźnik przeciążeniowy 0, 16 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB00024A

      Przekaźnik przeciążeniowy 0, 24 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB0004A

      Przekaźnik przeciążeniowy 0, 4 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB0006A

      Przekaźnik przeciążeniowy 0, 6 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB0016A

      Przekaźnik przeciążeniowy 1, 6 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB001A

      Przekaźnik przeciążeniowy 1 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB0024A

      Przekaźnik przeciążeniowy 2, 4 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB004A

      Przekaźnik przeciążeniowy 4 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB006A

      Przekaźnik przeciążeniowy 6 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB010A

      Przekaźnik przeciążeniowy 10 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB012A

      Przekaźnik przeciążeniowy 12 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVB016A

      Przekaźnik przeciążeniowy 16 A wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA204

      Układ ochronny RC 24 V dla wielkości 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA101

      Blokada mechaniczna dla wielkości 1

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA001

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA002

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA005

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA006

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NO dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA007

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA008

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA801

      Łącznik mechaniczny MM5xxN+ stycznik wielkość 1

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      12 - 690 V
    • Napięcie stero­wania AC
      24 - 24 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue AC do styku pomoc­niczego
      600 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue DC do styku pomoc­niczego
      250 V
    • Typ napięcia zasilania obwodu sterującego
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 110 V DC1 IEC 60947-4
      20 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 220 V DC1 IEC 60947-4
      15 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      22 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      15,50 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      7 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC3
      15,50 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      22 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      15,50 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      7 A
    • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 110 V AC AC15
      10 A
    • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 24 V AC AC15
      10 A
    • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 24 V DC DC13
      1 A
    • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem do łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 250 V DC13
      1 A
    Wymiary
    • Długość odizo­lowania głów­nego obwodu
      10 mm
    • Głębo­kość
      117 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      2,90 W
    • Moc rozpro­szona przez cewkę
      1,40 W
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      8 kW
    • Moc pobie­rana
      4,2 VA
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      2 kW
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      27 VA
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      14 kW
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
      4 kW
    • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
      3 kW
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomoc­niczego obwodu styków
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nalny moment obro­towy obwodu głów­nego
      1,20 - 1,20 Nm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Rodzaj połączenia stero­wania i styk aux
      Zacisk śrubowy
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      3S+1 pomoc. S
    • Długość listwy sterującej i pomoc­niczego prze­wodu połącze­nio­wego
      10 mm
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      0,75 - 4 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      0,75 - 4 mm²
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      1
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków NO
      3
    • Liczba styków NC
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
      3
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    Hager REACH declaration EV01510D
    PDF
    Hager RoHS report EV01510D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EV01510D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EV01510D

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EV01510D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EV01510D

      Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 V 50/60 Hz

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
    • 2
      EV03210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
      EV03210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
    • 3
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
    • 4
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
    • 5
      EV00910E - Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
      EV00910E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32