The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • (untran­slated) Power contactor
    • EVA007
    EAN
    3250612232055
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • (untran­slated) Power contactor

    Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2 EVA007

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

    EVA007

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 50 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • EVN03210E

      Stycznik mocy 4P 32A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVR00431D

      Stycznik pomocniczy 3NO1NC 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL021C

      Stycznik oświetleniowy 3P 21A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL027C

      Stycznik oświetleniowy 3P 27A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL014D

      Stycznik oświetleniowy 3P 14A 24 V 50 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL021D

      Stycznik oświetleniowy 3P 21A 24 V 50 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL027D

      Stycznik oświetleniowy 3P 27A 24 V 50 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVL014C

      Stycznik oświetleniowy 3P 14A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVR00440C

      Stycznik pomocniczy 4NO 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN04510E

      Stycznik mocy 4P 45A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVR00431C

      Stycznik pomocniczy 3NO1NC 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN022E

      Stycznik mocy 4P 22A 24 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN04510D

      Stycznik mocy 4P 45A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN03210D

      Stycznik mocy 4P 32A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN022D

      Stycznik mocy 4P 22A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN04510C

      Stycznik mocy 4P 45A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN03210C

      Stycznik mocy 4P 32A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN022C

      Stycznik mocy 4P 22A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV03810E

      Stycznik mocy 3P +1 NO 38A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EV03210E

      Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      15 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      2NC+2NO

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    Hager REACH declaration EVA007
    PDF
    Hager RoHS report EVA007
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVA007 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVA007

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVA007 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVA007

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
    • 2
      EV03210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
      EV03210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
    • 3
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
    • 4
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
    • 5
      EV00910E - Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
      EV00910E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32