Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2 EVA001
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 39 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy15 A
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Rodzaj styku1NC+1NO
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa EVA001
Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01
PDF60,48 kB