The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • (untran­slated) Power contactor
    • EVA003
    EAN
    3250612232017
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • (untran­slated) Power contactor

    Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 3+4 EVA003

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 3+4

    EVA003

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 28 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • EV050E

      Stycznik mocy 3P 50A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN160E

      Stycznik mocy 4P 160A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN125E

      Stycznik mocy 4P 125A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN080E

      Stycznik mocy 4P 80A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN063E

      Stycznik mocy 4P 63A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN080D

      Stycznik mocy 4P 80A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN063D

      Stycznik mocy 4P 63A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN200C

      Stycznik mocy 4P 200A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN160C

      Stycznik mocy 4P 160A 190 - 240 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN125C

      Stycznik mocy 4P 125A 190 - 240 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN080C

      Stycznik mocy 4P 80A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EVN063C

      Stycznik mocy 4P 63A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV072E

      Stycznik mocy 3P 72A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EV065E

      Stycznik mocy 3P 65A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EV040C

      Stycznik mocy 3P 40A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV040E

      Stycznik mocy 3P 40A 24 -27 VDC

      0,00 zł  / szt.*
    • EV072D

      Stycznik mocy 3P 72A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV065D

      Stycznik mocy 3P 65A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV050D

      Stycznik mocy 3P 50A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*
    • EV040D

      Stycznik mocy 3P 40A 24 V 50/60 Hz

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      15 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NC+1NO

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    Hager REACH declaration EVA003
    PDF
    Hager RoHS report EVA003
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVA003 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVA003

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVA003 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVA003

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 3+4

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
    • 2
      EV03210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
      EV03210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 32A 24 -27 VDC
    • 3
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
    • 4
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
    • 5
      EV00910E - Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
      EV00910E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 9A 24 VDC
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32