The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • (untran­slated) Power contactor
    • EVR00422D
    EAN
    3250612236510
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • (untran­slated) Power contactor

    Stycznik pomocniczy 2NO2NC 24 V 50/60 Hz EVR00422D

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Stycznik pomocniczy 2NO2NC 24 V 50/60 Hz

    EVR00422D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 4 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • Akcesoria mechaniczne
    • EVA005

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA006

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NO dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA007

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA008

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NC dla wielkości 1+2

      0,00 zł  / szt.*
    • EVA101

      Blokada mechaniczna dla wielkości 1

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      4P
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      600 - 600 V
    • Napięcie stero­wania AC
      24 - 24 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue AC do styku pomoc­niczego
      600 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue DC do styku pomoc­niczego
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      4 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 110 V DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 110 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      6 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 220 V DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 220 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      5 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 24 V DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 24 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      10 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 400 - 415 V AC15 IEC 60947 - 5
      4 A
    Wymiary
    • Długość odizo­lowania głów­nego obwodu
      10 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      2,40 W
    • Moc rozpro­szona przez cewkę
      1,40 W
    • Moc pobie­rana
      4,2 VA
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      27 VA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomoc­niczego obwodu styków
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nalny moment obro­towy obwodu głów­nego
      1,20 - 1,20 Nm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      2NC+2NO
    • Długość listwy sterującej i pomoc­niczego prze­wodu połącze­nio­wego
      10 mm
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      0,75 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      0,75 - 4 mm²
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      2
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      2
    • Liczba styków NO
      2
    • Liczba styków NC
      2
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
      3
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    Hager REACH declaration EVR00422D
    PDF
    Hager RoHS report EVR00422D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVR00422D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVR00422D

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVR00422D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVR00422D

      Stycznik pomocniczy 2NO2NC 24 V 50/60 Hz

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC
      EV01210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC
    • 2
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
    • 3
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
    • 4
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
    • 5
      EV00710E - Stycznik mocy 3P +1 NO 7A 24 VDC
      EV00710E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 7A 24 VDC
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32