Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Układ biegunów3P
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych1
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,75 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa EVB010A
Przekaźnik przeciążeniowy 10 A wielkość 1
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01
PDF60,48 kB