- Stycznik mocy
- Styczniki mocy
- Zobacz więcej
Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC EV01210E
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekaźnik przeciążeniowy termiczny 12 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 6 dostępne produkty -
Przewody pomocnicze 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Układ biegunów3P
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)12 - 690 V
-
Napięcie sterowania DC24 - 24 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue AC do styku pomocniczego600 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue DC do styku pomocniczego250 V
-
Typ napięcia zasilania obwodu sterującegoDC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Prąd znamionowy tj. poniżej 110 V DC1 IEC 60947-420 A
-
Prąd znamionowy tj. poniżej 220 V DC1 IEC 60947-415 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC1 zgodnie z PN-EN-60947-422 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC3 zgodnie z PN-EN-60947-412 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC4 zgodnie z PN-EN-60947-47 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC312 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-422 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-412 A
-
Znamionowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-47 A
-
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego Ie przy 110 V AC AC1510 A
-
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego Ie przy 24 V AC AC1510 A
-
Prąd znamionowy łącznika pomocniczego Ie przy 24 V DC DC131 A
-
Dopuszczalne obciążenie prądem do łącznika pomocniczego Ie przy 250 V DC131 A
-
Długość odizolowania głównego obwodu10 mm
-
Głębokość117 mm
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)6 W
-
Moc rozproszona przez cewkę4,50 W
-
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-48 kW
-
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-42 kW
-
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-414 kW
-
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-43,50 kW
-
Znamionowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-43 kW
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomocniczego obwodu styków1,20 - 1,20 Nm
-
Nominalny moment obrotowy obwodu głównego1,20 - 1,20 Nm
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj połączenia sterowania i styk auxZaciski śrubowe
-
Rodzaj styku3S+1 pomoc. S
-
Długość listwy sterującej i pomocniczego przewodu połączeniowego10 mm
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,75 - 4 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych0,75 - 4 mm²
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych1
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków NO3
-
Liczba styków NC0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EV01210E
Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01
PDF60,48 kB